AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP 1834484050

Número de pieza:

AVENTICS-1834484050

8,97 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-VP-F_CI-2+E-SCREW

especificaciones

Tipo de conexiónTornillos
Ø de cable conectable mín.4 mm
Ø de cable conectable máx.6 mm
Norma conexión eléctr.no blindado, Norma industrial
CertificadosDeclaración de conformidad CE, UKCA
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Corriente, máx.6 A
ocupación de contactos2+E
Tipo de protecciónIP67
Tensión de servicio300 V DC / 250 V AC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaEN 175301-803, forma C
Conexión eléctrica 1, número de polos2+E
Salida de cableacodado
Salida de cable escuadra90°
Par de apriete del tornillo de fijación0.4 Nm
Peso0.12 kg
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Seal materialNitrile butadiene rubber