AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP 1834484101

Número de pieza:

AVENTICS-1834484101

24,02 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-VP-F_A-2+E-YE-Z-SCREW

especificaciones

Tipo de conexiónTornillos
Ø de cable conectable mín.4 mm
Ø de cable conectable máx.9.5 mm
BlindajeEN 175301-803, forma A, no blindado
con LEDAmarillo
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Corriente, máx.1.5 A
ocupación de contactos2+E
Tipo de protecciónIP67
circuito de protección2 diodos Z
Tensión de servicio24 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaEN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica 1, número de polos2+E
Salida de cableacodado
Salida de cable escuadra90°
Par de apriete del tornillo de fijación0.4 Nm
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho silicónico
Seal materialSilicone caoutchouc