AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP 1834484102

Número de pieza:

AVENTICS-1834484102

30,24 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-VP-F_A-2+E-RD-V-SCREW

especificaciones

Tipo de conexiónTornillos
Ø de cable conectable mín.6.5 mm
Ø de cable conectable máx.9.5 mm
BlindajeEN 175301-803, forma A, no blindado
CertificadosDeclaración de conformidad CE, UKCA
con LEDRojo
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
ocupación de contactos2+E
Tipo de protecciónIP67
circuito de protecciónVaristor
Tensión de servicio115 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaEN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica 1, número de polos2+E
Salida de cableacodado
Salida de cable escuadra90°
Par de apriete del tornillo de fijación0.4 Nm
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho silicónico
Seal materialSilicone caoutchouc