AVENTICS™ Conector de válvula con cable, serie CON-VP,, Inserto de casquillo de 180° 1834484155

Número de pieza:

AVENTICS-1834484155

41,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-VP-F_B-2+E-YE-Z-5000-PVC-OW-3

especificaciones

Cablecon cable
Tensión de funcionamiento AC máx.24 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.24 V AC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaforma B
Conexión eléctrica 1, número de polos2+E
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
ocupación de contactos2+E
Número de conductores3
Blindajeno blindado
Longitud del cable L5 m
Tipo de protecciónIP67
circuito de protecciónDiodo Z
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corriente, máx.10 A
con LEDAmarillo
Sección de conductor0.75 mm²
Cable-Ø5.9 mm
Par de apriete del tornillo de fijación0.4 Nm
Peso0.31 kg
Material juntascaucho natural / caucho de butadieno