Conectores de tapón de la válvula con cable serie CON-VP de AVENTICS™

Los AVENTICS serie CON-VP con cable son conectores de tapón de la válvula con cables de diferente longitud que se utilizan para conectar distintas series de válvulas y detectores. La serie cubre los tipos de conectores forma A, B, industrial B, C e industrial C que cumplen con las normas EN 175301-803 (forma A), ISO 6952 (forma B) e ISO 15217 (forma C)

1 - 10 de 28 resultados de productos
Seleccionar columnas
Longitud de los cables
Contactos
Conexión eléctrica
Tipo de accesorio
Disponibilidad
Cable Exit 1
Opción de cable
Tipo de conector
Tipo de conexión eléctrica
Tipo 2 de conexión eléctrica
Industria
Color del indicador LED
Temperatura máxima ambiental
Temperatura mínima ambiental
Número de líneas
Cantidad de polos
Cantidad de cables
Tensión de servicio
Serie del producto
Protección de ingreso
Protección
Voltaje de alimentación CA máx.
Voltaje de alimentación CC máx.
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
1834484152

AVENTICS Conector de válvula con cable, serie CON-VP, forma B, Inserto de casquillo de 0° 1834484152

Longitud de los cablesContactosConexión eléctricaTipo de accesorioDisponibilidad
3 m2+Eforma BConector de válvula forma B
37,22 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484153

AVENTICS Conector de válvula con cable, serie CON-VP,, Inserto de casquillo de 180° 1834484153

Longitud de los cablesContactosConexión eléctricaTipo de accesorioDisponibilidad
3 m2+Eforma BConector de válvula forma B
37,22 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484154

AVENTICS Conector de válvula con cable, serie CON-VP, forma B, Inserto de casquillo de 0° 1834484154

Longitud de los cablesContactosConexión eléctricaTipo de accesorioDisponibilidad
5 m2+Eforma BConector de válvula forma B
41,65 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484155

AVENTICS Conector de válvula con cable, serie CON-VP,, Inserto de casquillo de 180° 1834484155

Longitud de los cablesContactosConexión eléctricaTipo de accesorioDisponibilidad
5 m2+Eforma BConector de válvula forma B
41,65 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484160

AVENTICS Conector de válvula con cable, serie CON-VP, forma A 1834484160

Longitud de los cablesContactosConexión eléctricaTipo de accesorioDisponibilidad
3 m2+Eforma AConector de válvula forma A
33,64 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484162

AVENTICS Conector de válvula con cable, serie CON-VP, forma A 1834484162

Longitud de los cablesContactosConexión eléctricaTipo de accesorioDisponibilidad
3 m2+Eforma AConector de válvula forma A
37,22 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484163

AVENTICS Conector de válvula con cable, serie CON-VP, forma A 1834484163

Longitud de los cablesContactosConexión eléctricaTipo de accesorioDisponibilidad
5 m2+Eforma AConector de válvula forma A
41,65 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484164

AVENTICS Conector de válvula con cable, serie CON-VP, forma A 1834484164

Longitud de los cablesContactosConexión eléctricaTipo de accesorioDisponibilidad
3 m2+Eforma AConector de válvula forma A
51,93 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484165

AVENTICS Conector de válvula con cable, serie CON-VP, forma A 1834484165

Longitud de los cablesContactosConexión eléctricaTipo de accesorioDisponibilidad
5 m2+Eforma AConector de válvula forma A
57,05 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484204

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VP, Inserto de casquillo de 0° 1834484204

Longitud de los cablesContactosConexión eléctricaTipo de accesorioDisponibilidad
3 m2+Eforma CConector de válvula forma C
42,03 US$
AÑADIR A LA LISTA