AVENTICS™ Conector de válvula con cable, serie CON-VP, forma A 1834484162
Número de pieza:
especificaciones
| Cable | con cable |
| Tensión de funcionamiento AC máx. | 24 V DC |
| Tensión de funcionamiento DC, máx. | 24 V AC |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | forma A |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | 2+E |
| Salida de cable 1 | acodado |
| Salida de cable escuadra | 90° |
| Conexión eléctrica 2, tipo | extremos de cables abiertos |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | De 3 polos |
| ocupación de contactos | 2+E |
| Número de conductores | 3 |
| Blindaje | no blindado |
| Longitud del cable L | 3 m |
| Tipo de protección | IP67 |
| circuito de protección | Diodo Z |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| con LED | Amarillo |
| Sección de conductor | 0.75 mm² |
| Cable-Ø | 5.9 mm |
| Par de apriete del tornillo de fijación | 0.4 Nm |
| Peso | 0.2 kg |
| Material juntas | caucho natural / caucho de butadieno |
| Material recubrimiento de cable | Polivinilcloruro |