AVENTICS™ Serie MS01 3354418710

Número de pieza:

AVENTICS-3354418710

3755,81 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MS01-05-3/2CC-SR-D6X1-PA-GF

especificaciones

Versión5x
VersiónBloque de prueba MS01-PA, variante I, con 2 x válvulas distribuidoras 3/2
NormasISO 15407-1
Normas26 mm
Longitud196 mm
Dimensión modular27 mm
Opción viento calienteviento caliente conectable
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido escapeG 1/8
conexión de aire comprimido salidaØ 6x1
Conexión de aire comprimido aire de pilotaje escapeG 1/8
Presión de funcionamiento mín.4 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.0.1 mg/m³
Tipo de protecciónIP65
Duración de conexión100 %
Tensión de servicio DC24 V