Monitorización de posición neumática AVENTICS™ serie MS01

Ver catálogo
La serie MS01 de AVENTICS es una monitorización de posición neumática que se puede integrar en todos los controladores de máquina como una solución de bloque con el sistema de válvulas CD01, lo que significa un esfuerzo mínimo de montaje e instalación para el usuario. El sistema de medición se puede instalar en una placa base plástica con un racor rápido o una placa base de aluminio con conexión roscada. Esto garantiza una construcción sólida de acuerdo con el estándar ISO 15407-1.

Your selection:
    IP65
    IP67
    3.3 bar
    0.3 mm
    26 mm
    1 - 10 de 33 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Protección de ingreso
    Industria
    Serie del producto
    Disponibilidad
    Presión máxima de trabajo
    Rango de medición
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    3354418700

    AVENTICS Serie MS01 3354418700

    Protección de ingresoIndustriaSerie del productoDisponibilidadPresión máxima de trabajo
    IP65IndustriaMS01
    4365,49 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    3354418710

    AVENTICS Serie MS01 3354418710

    Protección de ingresoIndustriaSerie del productoDisponibilidadPresión máxima de trabajo
    IP65IndustriaMS01
    3755,81 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    3354418720

    AVENTICS Serie MS01 3354418720

    Protección de ingresoIndustriaSerie del productoDisponibilidadPresión máxima de trabajo
    IP65IndustriaMS01
    3139,23 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    3354418730

    AVENTICS Serie MS01 3354418730

    Protección de ingresoIndustriaSerie del productoDisponibilidadPresión máxima de trabajo
    IP65IndustriaMS01
    2522,39 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    3354418740

    AVENTICS Serie MS01 3354418740

    Protección de ingresoIndustriaSerie del productoDisponibilidadPresión máxima de trabajo
    IP65IndustriaMS01
    1871,32 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    3354418750

    AVENTICS Serie MS01 3354418750

    Protección de ingresoIndustriaSerie del productoDisponibilidadPresión máxima de trabajo
    IP65IndustriaMS01
    1233,65 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412003461

    AVENTICS Serie MS01 R412003461

    Protección de ingresoIndustriaSerie del productoDisponibilidadPresión máxima de trabajo
    IP65IndustriaMS01
    1233,65 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412003462

    AVENTICS Serie MS01 R412003462

    Protección de ingresoIndustriaSerie del productoDisponibilidadPresión máxima de trabajo
    IP65IndustriaMS01
    1871,32 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412003463

    AVENTICS Serie MS01 R412003463

    Protección de ingresoIndustriaSerie del productoDisponibilidadPresión máxima de trabajo
    IP65IndustriaMS01
    2522,39 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412003464

    AVENTICS Serie MS01 R412003464

    Protección de ingresoIndustriaSerie del productoDisponibilidadPresión máxima de trabajo
    IP65IndustriaMS01
    3139,23 US$
    AÑADIR A LA LISTA