AVENTICS™ Filter, Series 645 8645ABBK2JA000Q

Número de pieza:

AVENTICS-8645ABBK2JA000Q

645-ABB-K2J-A00-0Q

especificaciones

ComponentesFiltro
Orificio1/4 NPT
Eficacia de filtración5 µm
Caudal nominal Qn1250 l/min
Purga de condensadomanual
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.34 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtroFibra de vidrio al borosilicato, Poliéster
Material purga de condensadoAcero inoxidable