Regulador de presión AVENTICS™ serie 645

Ver catálogo
Los reguladores para ferrocarril serie 645 se utilizan para regular la presión en aplicaciones ferroviarias como frenos de control, sonotrodos, pantógrafos y sistemas de enarenado para aumentar la fricción entre ruedas y carriles en condiciones climáticas adversas. Están disponibles en cuatro versiones, incluyendo gran y bajo caudal, en configuraciones montadas en orificios o sobre base. Las unidades cumplen con las regulaciones ferroviarias para la seguridad contra incendios (EN 45545: HL3), impacto y vibración (EN 61373: Cat. 1 clase B) y resistencia a la corrosión (ISO 9227). Estos productos robustos y de gran caudal están disponibles con presión de salida de hasta 10 bar (145 PSIG) y tres métodos de ajuste diferentes, incluyendo tornillo, maneta en T o pomo bloqueable.

1 - 8 de 8 resultados de productos
Seleccionar columnas
Rango de regulación
Rango de regulación mínimo
Drenaje del condensado
Porosidad del filtro
Caudal (L/M)
Conexión de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
Versión del manómetro
Piezas de la unidad de mantenimiento
Presión de trabajo mín.
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
8645ABBK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 8645ABBK2JA000Q

Rango de regulaciónRango de regulación mínimoDrenaje del condensadoPorosidad del filtroCaudal (L/M)
Manual5 µm1250 l/min
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
8645AFDK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 8645AFDK2JA000Q

Rango de regulaciónRango de regulación mínimoDrenaje del condensadoPorosidad del filtroCaudal (L/M)
Manual0,3 μm480 l/min
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
G645ABBK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 G645ABBK2JA000Q

Rango de regulaciónRango de regulación mínimoDrenaje del condensadoPorosidad del filtroCaudal (L/M)
Manual5 µm1250 l/min
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
G645AFDK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 G645AFDK2JA000Q

Rango de regulaciónRango de regulación mínimoDrenaje del condensadoPorosidad del filtroCaudal (L/M)
Manual0,3 μm480 l/min
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
G645ARS120A00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 G645ARS120A00H0

Rango de regulaciónRango de regulación mínimoDrenaje del condensadoPorosidad del filtroCaudal (L/M)
10 bar0.5 bar207 l/min
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
G645ARS22PA00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 G645ARS22PA00H0

Rango de regulaciónRango de regulación mínimoDrenaje del condensadoPorosidad del filtroCaudal (L/M)
10 bar0.5 bar1650 l/min
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
T645ATS100A00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 T645ATS100A00H0

Rango de regulaciónRango de regulación mínimoDrenaje del condensadoPorosidad del filtroCaudal (L/M)
10 bar0.5 bar198 l/min
190,51 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
T645ATS200A00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 T645ATS200A00H0

Rango de regulaciónRango de regulación mínimoDrenaje del condensadoPorosidad del filtroCaudal (L/M)
10 bar0.5 bar1133 l/min
AÑADIR A LA LISTA