AVENTICS™ Filter, Series 645 8645AFDK2JA000Q

Número de pieza:

AVENTICS-8645AFDK2JA000Q

645-AFD-K2J-A00-0Q

especificaciones

ComponentesFiltro
Orificio1/4 NPT
Eficacia de filtración0.3 µm
Caudal nominal Qn480 l/min
Purga de condensadomanual
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.339 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtroFibra de vidrio al borosilicato, Poliéster
Material purga de condensadoAcero inoxidable