AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22 G124A1413C9N6GA

Número de pieza:

AVENTICS-G124A1413C9N6GA

DP22-3/2NC-G18-24DC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaAnchura de bobina 22 mm
tamaño de construcciónDP22
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoforma B
Tipo de protección con conexiónIP65
Clase de aislamiento de bobinaclase F
Tensión de servicio12 V DC / 24 V AC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Anchura de bobina22 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Índice de compatibilidad44
Consumo de potencia DC4.8 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.8.6 ms
Tiempo de desconexión típ.7.8 ms
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.1 kg