AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22 G124A141409N4YW

Número de pieza:

AVENTICS-G124A141409N4YW

Ver CAD
DP22-3/2NC-G18

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaAnchura de bobina 22 mm
tamaño de construcciónDP22
Tipo de válvulaválvula de asiento
Válvula de base del equipoválvula de base sin bobina
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Anchura de bobina22 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo22 mm
Índice de compatibilidad44
Tiempo de conexión típ.8.6 ms
Tiempo de desconexión típ.7.8 ms
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.045 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C