AVENTICS™ Filter, Series 645 G645ABBK2JA000Q

Número de pieza:

AVENTICS-G645ABBK2JA000Q

645-ABB-K2J-A00--0Q

especificaciones

ComponentesFiltro
OrificioG 1/4
Eficacia de filtración5 µm
Caudal nominal Qn1250 l/min
Purga de condensadomanual
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.513 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtroFibra de vidrio al borosilicato, Poliéster
Material purga de condensadoAcero inoxidable