AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 G645ARS120A00H0

Número de pieza:

AVENTICS-G645ARS120A00H0

645-ARS-120-A00-H0

especificaciones

FunciónCaudal reducido, versión en línea
ComponentesVálvula reguladora de presión
Opciones de ajustetornillo de regulación
Manómetrossin manómetro
Posición de montajeIndiferente
OrificioG 1/4
Raccordo aria compressa normasegún ISO 228-1
Caudal nominal Qn207 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.14 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Peso0.13 kg
Material carcasaAluminio, Latón, Poliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno