AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP30 R124A18D3A9M9X3
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Advertencia | Anchura de bobina 30 mm, accionamiento auxiliar manual: encajando |
| tamaño de construcción | DP30 |
| Tipo de válvula | válvula de asiento |
| Principio de conmutación | 3/2, con reposición por resorte |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| conexión de aire comprimido salida | CNOMO |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | forma A |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Clase de aislamiento de bobina | clase F |
| Tensión de servicio | 12-125 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -30 % / +30 % |
| Anchura de bobina | 30 mm |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm |
| Índice de compatibilidad | 54 |
| Consumo de potencia DC | 4.3 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 9.6 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 9.8 ms |
| Certificados | DNV•GL |
| Material carcasa | Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |