AVENTICS™ Unidad de cuna, Serie GSU R402000990

Número de pieza:

AVENTICS-R402000990

2007,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
GSU-DA-016-0600

especificaciones

Ø del émbolo16 mm
Carrera600 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Guíapatín de bolas sobre raíles
Easy2Combinecompatible
Fuerza de émbolo127 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Longitud de amortiguación10 mm
Energía de amortiguación2.3 J
Topes finales regulablesTopes finales regulables
Amortiguaciónhidráulica
Amortiguacióncon ajuste fijo
Velocidad máx.1.5 m/s
Carrera máx.1000 mm
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso +10 mm de carrera0.031 kg