Unidades de guiado AVENTICS™ serie GSU

Ver catálogo
Los cilindros AVENTICS™ series GSU son la base ideal para muchos sistemas de manipulación. La longitud y la posición de la carrera se pueden ajustar de forma variable a lo largo de toda la longitud de la unidad de guiado, individualmente desde ambos lados, lo que destaca la gran flexibilidad que existe durante la instalación. Su poca altura y la opción de ventilación desde un lateral mejoran sus capacidad de integración.

Your selection:
    ball rail guide
    mini ball rail guide
    16 mm
    25 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    500 mm
    600 mm
    700 mm
    800 mm
    900 mm
    1000 mm
    G 1/8
    M5
    hydraulic
    Double-acting
    1.5 bar
    Black
    White
    1
    1,6
    2
    2,5
    4
    1 - 10 de 18 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Guía
    Tamaño del orificio
    Longitud de carrera
    Conexión de aire comprimido
    Disponibilidad
    Amortiguamiento
    Industria
    Max Stroke
    Serie del producto
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R402000986

    AVENTICS Unidad de cuna, Serie GSU R402000986

    GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
    guía de riel de mini bola16 mm200 mmM5
    1617,79 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R402000987

    AVENTICS Unidad de cuna, Serie GSU R402000987

    GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
    guía de riel de mini bola16 mm300 mmM5
    1715,28 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R402000988

    AVENTICS Unidad de cuna, Serie GSU R402000988

    GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
    guía de riel de mini bola16 mm400 mmM5
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R402000989

    AVENTICS Unidad de cuna, Serie GSU R402000989

    GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
    guía de riel de mini bola16 mm500 mmM5
    1909,68 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R402000990

    AVENTICS Unidad de cuna, Serie GSU R402000990

    GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
    guía de riel de mini bola16 mm600 mmM5
    2007,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R402000991

    AVENTICS Unidad de cuna, Serie GSU R402000991

    GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
    guía de riel de mini bola16 mm700 mmM5
    2104,33 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R402000992

    AVENTICS Unidad de cuna, Serie GSU R402000992

    GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
    guía de riel de mini bola16 mm800 mmM5
    2201,80 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R402000993

    AVENTICS Unidad de cuna, Serie GSU R402000993

    GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
    guía de riel de mini bola16 mm900 mmM5
    2231,22 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R402000994

    AVENTICS Unidad de cuna, Serie GSU R402000994

    GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
    guía de riel de mini bola16 mm1000 mmM5
    2325,64 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R402000995

    AVENTICS Unidad de cuna, Serie GSU R402000995

    GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
    guía de riel de bola25 mm200 mmG 1/8
    1909,68 US$
    AÑADIR A LA LISTA