AVENTICS™ Unidad de cuna, Serie GSU R402000995

Número de pieza:

AVENTICS-R402000995

1909,68 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
GSU-DA-025-0200

especificaciones

Ø del émbolo25 mm
Carrera200 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Guíaguía de bolas
Easy2Combinecompatible
Fuerza de émbolo309 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Longitud de amortiguación12.5 mm
Energía de amortiguación3.3 J
Topes finales regulablesTopes finales regulables
Amortiguaciónhidráulica
Amortiguacióncon ajuste fijo
Velocidad máx.1.5 m/s
Carrera máx.1000 mm
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso3.21 kg