AVENTICS™ Serie MS01 R412003463
Número de pieza:
especificaciones
| Versión | 3x |
| Versión | Bloque de prueba MS01-PA, variante II, con válvula distribuidora 5/2 |
| Normas | ISO 15407-1 |
| Normas | 26 mm |
| Longitud | 142 mm |
| Dimensión modular | 27 mm |
| Opción viento caliente | viento caliente permanente |
| Raccordo aria compressa norma | según ISO 228-1 |
| Conexión de aire comprimido entrada | G 1/4 |
| conexión de aire comprimido escape | G 1/8 |
| conexión de aire comprimido salida | Ø 6x1 |
| Conexión de aire comprimido aire de pilotaje escape | G 1/8 |
| Presión de funcionamiento mín. | 4 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura del medio mín. | 0 °C |
| Temperatura del medio máx. | 50 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Tamaño de partículas máx. | 5 µm |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 0.1 mg/m³ |
| Tipo de protección | IP65 |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tensión de servicio DC | 24 V |