AVENTICS™ Sensores, Serie SM6-AL R412010885

Número de pieza:

AVENTICS-R412010885

803,06 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SM6-AL-M08T-030-287

especificaciones

Montaje indirecto para la seriePRA, ITS, RTC, CVI
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM8x1
Conexión eléctrica número de polos4 polos
Tipocon sensor de medición de recorrido, rango de medición 107 – 1007 mm
Cablecon cable
Longitud del cable0.3 m
Corriente de reposo (sin carga)< 35 mA
Precisión de repetición rango de medición máx.typ. 0,06 % FSR
resistencia de carga max.500 Ω
Señal de salida0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulación residual≤ 10 %
intervalo de palpación1,15 ms
CertificadoscULus
Tipo de protecciónIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
rango de medición máx.287 mm
Resolución margen de medición máx.typ. 0,03 % FSR
Desviación de linealidad0,5 mm
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm
Indicador2 LED
Material carcasaAluminio
Material recubrimiento de cablePoliuretano