Sensores de medición de distancia AVENTICS™ serie SM6-AL

Ver catálogo
La serie SM6-AL de AVENTICS son sensores analógicos de medición de distancia, los cuales permiten un registro continuado de los movimientos del pistón en rangos de medición desde 107 hasta 1 007 mm. Mediante un elemento de mando del sensor se ajusta al punto cero y se realiza la selección variable del rango de medición de recorrido.

Your selection:
    Sensors
    1007 mm
    107 mm
    143 mm
    179 mm
    215 mm
    251 mm
    287 mm
    323 mm
    359 mm
    395 mm
    431 mm
    467 mm
    503 mm
    539 mm
    575 mm
    611 mm
    647 mm
    683 mm
    719 mm
    755 mm
    791 mm
    827 mm
    863 mm
    899 mm
    935 mm
    971 mm
    IP65
    IP67
    0.3 m
    Plug
    1 - 10 de 26 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tipo de accesorio
    Rango de medición
    Ancho de la ranura
    Protección de ingreso
    Disponibilidad
    Industria
    Serie del producto
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412010880

    AVENTICS Sensores, Serie SM6-AL R412010880

    Tipo de accesorioRango de mediciónAncho de la ranuraProtección de ingresoDisponibilidad
    Sensores107 mmIP65|IP67
    456,87 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412010881

    AVENTICS Sensores, Serie SM6-AL R412010881

    Tipo de accesorioRango de mediciónAncho de la ranuraProtección de ingresoDisponibilidad
    Sensores143 mmIP65|IP67
    526,15 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412010882

    AVENTICS Sensores, Serie SM6-AL R412010882

    Tipo de accesorioRango de mediciónAncho de la ranuraProtección de ingresoDisponibilidad
    Sensores179 mmIP65|IP67
    595,34 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412010883

    AVENTICS Sensores, Serie SM6-AL R412010883

    Tipo de accesorioRango de mediciónAncho de la ranuraProtección de ingresoDisponibilidad
    Sensores215 mmIP65|IP67
    664,57 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412010884

    AVENTICS Sensores, Serie SM6-AL R412010884

    Tipo de accesorioRango de mediciónAncho de la ranuraProtección de ingresoDisponibilidad
    Sensores251 mmIP65|IP67
    733,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412010885

    AVENTICS Sensores, Serie SM6-AL R412010885

    Tipo de accesorioRango de mediciónAncho de la ranuraProtección de ingresoDisponibilidad
    Sensores287 mmIP65|IP67
    803,06 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412010886

    AVENTICS Sensores, Serie SM6-AL R412010886

    Tipo de accesorioRango de mediciónAncho de la ranuraProtección de ingresoDisponibilidad
    Sensores323 mmIP65|IP67
    872,23 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412010887

    AVENTICS Sensores, Serie SM6-AL R412010887

    Tipo de accesorioRango de mediciónAncho de la ranuraProtección de ingresoDisponibilidad
    Sensores359 mmIP65|IP67
    941,45 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412010888

    AVENTICS Sensores, Serie SM6-AL R412010888

    Tipo de accesorioRango de mediciónAncho de la ranuraProtección de ingresoDisponibilidad
    Sensores395 mmIP65|IP67
    1010,69 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412010889

    AVENTICS Sensores, Serie SM6-AL R412010889

    Tipo de accesorioRango de mediciónAncho de la ranuraProtección de ingresoDisponibilidad
    Sensores431 mmIP65|IP67
    1079,97 US$
    AÑADIR A LA LISTA