AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019804
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 15524 |
| Ø del émbolo | 12 mm |
| Carrera | 25 mm |
| Orificios | M5 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | Vástago de émbolo: rosca interior |
| Rosca del vástago de émbolo | M3 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 53 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 71 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 1 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Energía de choque | 0.03 J |
| Peso 0 mm de carrera | 0.04 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.012 kg |
| Carrera máx. | 75 mm |
| Fluido | Aire comprimido |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |