Cilindros de carrera corta serie SSI de AVENTICS™(ISO 15524)

Ver catálogo
Los cilindros serie SSI de AVENTICS son cilindros de carrera corta que cumplen con la norma ISO 15524. Los cilindros son compactos, hasta un 30 % más livianos que los cilindros similares gracias a los perfiles de peso optimizados. Además, proporcionan un alto grado de flexibilidad en el montaje del sensor y una amortiguación elástica extremadamente efectiva.

Your selection:
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    5 mm
    10 mm
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    40 mm
    50 mm
    80 mm
    100 mm
    Double-acting
    Single-acting, retracted without pressure
    elastic cushioning
    1/4″ NPTF
    1/8″ NPTF
    10-32 UNF
    3/8" NPTF
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    M5
    Industry standard
    piston with magnet
    piston without magnet
    10 bar
    71 N
    127 N
    198 N
    309 N
    507 N
    792 N
    1237 N
    1964 N
    3167 N
    4948 N
    6.5 N
    6.8 N
    8 N
    15.5 N
    18.5 N
    26 N
    39 N
    48 N
    53 N
    95 N
    148 N
    238 N
    380 N
    665 N
    1039 N
    1766 N
    2857 N
    4441 N
    non-rotating, with front plate
    single
    1/2-20 UNF
    1/4-28 UNF
    10-32 UNF
    3/4-16 UNF
    3/8-24 UNF
    5/16-24 UNF
    5/8-18 UNF
    6-32 UNC
    8-32 UNC
    M10
    M16
    M20
    M3
    M4
    M5
    M6
    M8
    Standard Industry Scraper
    Piston rod: internal thread
    1 - 10 de 457 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tamaño del orificio
    Longitud de carrera
    Función del cilindro
    Amortiguamiento
    Disponibilidad
    Conexión de aire comprimido
    Requisitos medioambientales
    Industria
    Pistón magnético
    Max Stroke
    Presión máxima de trabajo
    Extensión de la fuerza del pistón
    Retracción de la fuerza del pistón
    Modificación de vástago del pistón
    Rosca del vástago del pistón
    Serie del producto
    Raspador
    Tipo de raspador
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R412019800

    AVENTICS Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019800

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    12 mm5 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    34,95 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412019801

    AVENTICS Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019801

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    12 mm10 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    39,26 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412019802

    AVENTICS Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019802

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    12 mm15 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    43,57 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412019803

    AVENTICS Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019803

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    12 mm20 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    47,89 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412019804

    AVENTICS Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019804

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    12 mm25 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    52,20 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412019805

    AVENTICS Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019805

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    12 mm30 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    56,51 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412019806

    AVENTICS Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019806

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    12 mm40 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    65,14 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412019807

    AVENTICS Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019807

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    12 mm50 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    73,76 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412019808

    AVENTICS Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019808

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm5 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    38,27 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    R412019809

    AVENTICS Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019809

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm10 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    42,20 US$
    AÑADIR A LA LISTA