AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie SSI R412019809

Número de pieza:

AVENTICS-R412019809

42,20 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SSI-DA-016-0010-4-02-2-000-000-00

especificaciones

NormasISO 15524
Ø del émbolo16 mm
Carrera10 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloVástago de émbolo: rosca interior
Rosca del vástago de émboloM4
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción95 N
Fuerza de émbolo durante extracción127 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.06 J
Peso 0 mm de carrera0.064 kg
Peso +10 mm de carrera0.017 kg
Carrera máx.100 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C