AVENTICS™ Cilindro redondo, Serie RPC R412020723

Número de pieza:

AVENTICS-R412020723

242,35 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RPC-DA-063-0200-12-1-2-BAS

especificaciones

TipoVersión: tipo compacto
Ø del émbolo63 mm
Carrera200 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1765 N
Fuerza de émbolo durante extracción1960 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque1.5 J
Peso 0 mm de carrera1.62 kg
Peso +10 mm de carrera0.044 kg
Carrera máx.1200 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C