AVENTICS™ Cilindro redondo, Serie RPC R412020745

Número de pieza:

AVENTICS-R412020745

189,36 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RPC-DA-040-0200-13-1-2-BAS

especificaciones

TipoVersión: tipo estándar
Ø del émbolo40 mm
Carrera200 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM12x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción660 N
Fuerza de émbolo durante extracción790 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19 mm
Energía de amortiguación9 J
Peso 0 mm de carrera0.58 kg
Peso +10 mm de carrera0.024 kg
Carrera máx.1200 mm
FluidoAire comprimido