AVENTICS™ Sensor de medición de presión, Serie PE7 R412028725
Número de pieza:
especificaciones
| Señal de salida | PNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA |
| Tipo | electrónico |
| Tipo | con elemento sensor en base piezoresistiva |
| Presión de conexión mín/máx | -1 bar |
| Presión de conexión máx | 1 bar |
| Seguridad frente a sobrepresiones | 10 bar |
| Lógica de conexión | NO/NC (regulable) |
| Resistencia al choque max. | 30 g |
| Resistencia a las vibraciones | 5 g (10 - 150 Hz) |
| Precisión en % (del valor final) | <± 0,5 % |
| Histéresis | regulable |
| Medida | Presión relativa |
| Indicador | OLED |
| Indicación regulable en | bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, % |
| Conexión de aire comprimido | G 1/4 |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Rosca interior |
| Temperatura del medio mín. | -25 °C |
| Temperatura del medio máx. | 80 °C |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros, Aceite hidráulico, Líquidos neutros |
| Certificados | Declaración de conformidad CE, UKCA, RoHS, Conforme a REACH, UL (Underwriters Laboratories) |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | M12x1 |
| Conexión eléctrica número de polos | 4 polos |
| Attacco elettrico codificación | Codificado A |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |