Sensores de presión Serie PE7 de AVENTICS™

Ver catálogo
La Serie PE7 de AVENTICS es un sensor de presión en carcasa de acero inoxidable con pantalla táctil a prueba de roturas. Impresiona con su sencillo funcionamiento, gran robustez y diseño compacto.

1 - 4 de 4 resultados de productos
Seleccionar columnas
Industria
Señal de salida
Tipo de accesorio
Protección contra exceso de presión
Disponibilidad
Conexión de aire comprimido
Conexión de aire comprimido
Protección de ingreso
Presión máx. de interruptor
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R412028725

AVENTICS Sensor de medición de presión, Serie PE7 R412028725

IndustriaSeñal de salidaTipo de accesorioProtección contra exceso de presiónDisponibilidad
IndustriaPNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA10 bar
635,10 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412028726

AVENTICS Sensor de medición de presión, Serie PE7 R412028726

IndustriaSeñal de salidaTipo de accesorioProtección contra exceso de presiónDisponibilidad
IndustriaPNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA10 bar
635,10 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412028727

AVENTICS Sensor de medición de presión, Serie PE7 R412028727

IndustriaSeñal de salidaTipo de accesorioProtección contra exceso de presiónDisponibilidad
IndustriaPNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA10 bar
635,10 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412028728

AVENTICS Sensor de medición de presión, Serie PE7 R412028728

IndustriaSeñal de salidaTipo de accesorioProtección contra exceso de presiónDisponibilidad
IndustriaPNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA10 bar
635,10 US$
AÑADIR A LA LISTA