AVENTICS™ Sensor de medición de presión, Serie PE7 R412028728

Número de pieza:

AVENTICS-R412028728

635,10 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PE7-PA-G014-EX-000-250-M012

especificaciones

Señal de salidaPNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Tipoelectrónico
Tipocon elemento sensor en base piezoresistiva
Presión de conexión mín/máx0 bar
Presión de conexión máx25 bar
Seguridad frente a sobrepresiones10 bar
Lógica de conexiónNO/NC (regulable)
Resistencia al choque max.30 g
Resistencia a las vibraciones5 g (10 - 150 Hz)
Precisión en % (del valor final)<± 0,5 %
Histéresisregulable
MedidaPresión relativa
IndicadorOLED
Indicación regulable enbar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros, Aceite hidráulico, Líquidos neutros
CertificadosDeclaración de conformidad CE, UKCA, RoHS, Conforme a REACH, UL (Underwriters Laboratories)
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM12x1
Conexión eléctrica número de polos4 polos
Attacco elettrico codificaciónCodificado A
Temperatura ambiente mín.-25 °C