AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028895

Número de pieza:

AVENTICS-R412028895

146,64 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ST6-IO-K02U-030-SM

especificaciones

Conexión eléctrica tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica número de polos4 polos
Cablecon cable
Longitud del cable2 m
Anchura de ranuraranura 6 mm
Tensión de servicio13-30 V DC
Precisión de repetición rango de medición máx.typ. 0,05 mm @25°C
Señal de salida0 - 10 V DC, IO-Link
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Resolución IO-Link typ.0,01 mm
Resolución Analógico typ.0,014 mm
Desviación de linealidad0,3 mm
Velocidad de palpación1 m/s
MaterialPoliamida reforzada con fibras de vidrio
Material recubrimiento de cablePoliuretano