Sensores de posición serie ST6-SM de AVENTICS™

La serie ST6-SM de AVENTICS son sensores de posición, los cuales garantizan un registro continuo de los movimientos del pistón en rangos de medición de hasta 50 mm. IO-Link permite ajustar 8 puntos cero de conmutación. Los sensores compactos de 32,5 mm son fáciles de montar en la ranura en T de 6 mm. La función de diagnóstico del actuador del sensor utiliza datos de rendimiento como la velocidad del pistón, la carrera del pistón o el número de carreras del pistón para hacer visibles los procesos de los actuadores neumáticos.

1 - 2 de 2 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo de accesorio
Longitud de los cables
Tipo 2 de conexión eléctrica
Serie del producto
Disponibilidad
Industria
Protección de ingreso
Ancho de la ranura
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R412028895

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028895

Tipo de accesorioLongitud de los cablesTipo 2 de conexión eléctricaSerie del productoDisponibilidad
2 mextremos de cables abiertosST6-SM
146,64 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412028896

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028896

Tipo de accesorioLongitud de los cablesTipo 2 de conexión eléctricaSerie del productoDisponibilidad
0,3 mEnchufeST6-SM
154,64 US$
AÑADIR A LA LISTA