AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001069

Número de pieza:

AVENTICS-R422001069

238,11 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver configuración
Ver hoja de datos
CCI-DA-080-0040-0041224110000200000000-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo80 mm
Carrera40 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM12
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción2969 N
Fuerza de émbolo durante extracción3167 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque1.8 J
Peso 0 mm de carrera1.11 kg
Peso +10 mm de carrera0.116 kg
Carrera máx.500 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C