AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001404

Número de pieza:

AVENTICS-R422001404

79,68 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver configuración
Ver hoja de datos
CCI-SA-025-0010-0021224110000200000000-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo25 mm
Carrera10 mm
OrificiosM5
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción25 N
Fuerza de émbolo durante extracción284 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.2 J
Peso 0 mm de carrera0.126 kg
Peso +10 mm de carrera0.026 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C