AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001420
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 21287 |
| Ø del émbolo | 100 mm |
| Carrera | 15 mm |
| Orificios | G 1/8 |
| Principio activo | De efecto simple, retraído sin presión |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | Rosca interior |
| Rosca del vástago de émbolo | M12 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 215 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 4733 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Energía de choque | 1 J |
| Peso 0 mm de carrera | 2.2 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.168 kg |
| Carrera máx. | 25 mm |
| Fluido | Aire comprimido |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |