AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001545

Número de pieza:

AVENTICS-R422001545

Ver configuración
Ver hoja de datos
CCI-SA-032-0005-0031224110000000000019-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo32 mm
Carrera5 mm
OrificiosG 1/8
Principio activoDe efecto simple, extraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción507 N
Fuerza de émbolo durante extracción35 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.4 J
Peso 0 mm de carrera0.26 kg
Peso +10 mm de carrera0.043 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C