AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001577

Número de pieza:

AVENTICS-R422001577

Ver configuración
Ver hoja de datos
CCI-SA-050-0020-0031224110000000000022-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo50 mm
Carrera20 mm
OrificiosG 1/8
Principio activoDe efecto simple, extraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM12x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción1237 N
Fuerza de émbolo durante extracción82 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.64 J
Peso 0 mm de carrera0.501 kg
Peso +10 mm de carrera0.07 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C