AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001624

Número de pieza:

AVENTICS-R422001624

102,63 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver configuración
Ver hoja de datos
CCI-SA-025-0020-0021234110000200000000-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo25 mm
Carrera20 mm
OrificiosM5
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción25 N
Fuerza de émbolo durante extracción235 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.2 J
Peso 0 mm de carrera0.131 kg
Peso +10 mm de carrera0.032 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C