AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001770

Número de pieza:

AVENTICS-R422001770

Ver configuración
Ver hoja de datos
CCI-DA-100-0015-0041234110000000000028-B

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo100 mm
Carrera15 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM16x1,5
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción3886 N
Fuerza de émbolo durante extracción3886 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque2.5 J
Peso 0 mm de carrera2.43 kg
Peso +10 mm de carrera0.206 kg
Carrera máx.500 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C