AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R480059532

Número de pieza:

AVENTICS-R480059532

509,23 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-DA-080-0200-IS-0210040211AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo80 mm
Carrera200 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción2857 N
Fuerza de émbolo durante extracción3167 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19.5 mm
Energía de amortiguación54 J
Peso 0 mm de carrera3.23 kg
Peso +10 mm de carrera0.081 kg
Carrera máx.2800 mm
FluidoAire comprimido