Cilindros estándar serie CCL-IS de AVENTICS™ (ISO 15552)

Ver catálogo
El cilindro serie CCL-IS de AVENTICS (ISO 15552) de diseño limpio se produce específicamente para aplicaciones de embalaje en la industria alimenticia. Se caracteriza por un montaje de detector práctico, y su diseño combina una limpieza eficiente y simple con ciclos de mantenimiento bajos.

1 - 10 de 396 resultados de productos
Seleccionar columnas
Standards and Regulations
Longitud de carrera
Tamaño del orificio
Función del cilindro
Disponibilidad
Conexión de aire comprimido
Amortiguamiento
Características del cilindro
Requisitos medioambientales
Industria
Pistón magnético
Max Stroke
Presión máxima de trabajo
Extensión de la fuerza del pistón
Retracción de la fuerza del pistón
Modificación de vástago del pistón
Rosca del vástago del pistón
Serie del producto
Raspador
Tipo de raspador
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R480058830

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480058830

Standards and RegulationsLongitud de carreraTamaño del orificioFunción del cilindroDisponibilidad
50 mm32 mmde efecto doble
222,74 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480058890

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480058890

Standards and RegulationsLongitud de carreraTamaño del orificioFunción del cilindroDisponibilidad
50 mm63 mmde efecto doble
346,36 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480058909

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480058909

Standards and RegulationsLongitud de carreraTamaño del orificioFunción del cilindroDisponibilidad
250 mm100 mmde efecto doble
671,35 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480058941

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480058941

Standards and RegulationsLongitud de carreraTamaño del orificioFunción del cilindroDisponibilidad
400 mm50 mmde efecto doble
367,74 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480059075

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059075

Standards and RegulationsLongitud de carreraTamaño del orificioFunción del cilindroDisponibilidad
100 mm32 mmde efecto doble
228,60 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480059526

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059526

Standards and RegulationsLongitud de carreraTamaño del orificioFunción del cilindroDisponibilidad
160 mm40 mmde efecto doble
271,86 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480059528

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059528

Standards and RegulationsLongitud de carreraTamaño del orificioFunción del cilindroDisponibilidad
50 mm40 mmde efecto doble
255,05 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480059529

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059529

Standards and RegulationsLongitud de carreraTamaño del orificioFunción del cilindroDisponibilidad
400 mm40 mmde efecto doble
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480059532

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059532

Standards and RegulationsLongitud de carreraTamaño del orificioFunción del cilindroDisponibilidad
200 mm80 mmde efecto doble
509,23 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480059699

AVENTICS ISO 15552, serie CCL-IS R480059699

Standards and RegulationsLongitud de carreraTamaño del orificioFunción del cilindroDisponibilidad
125 mm80 mmde efecto doble
484,92 US$
AÑADIR A LA LISTA