AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie RTC-CG R480148169

Número de pieza:

AVENTICS-R480148169

1179,55 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RTC-DA-016-0200-CG-MBM00S007LP000P0P0

especificaciones

Ø del émbolo16 mm
Carrera200 mm
OrificiosM7
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Guíaguía de bolas
Versión cilindros sin vástagoCompact Guide
Easy2CombineEasy2Combine compatible con juego de unión
Fuerza de émbolo127 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Longitud de amortiguación20 mm
Energía de amortiguación1.5 J
Amortiguaciónneumático
Amortiguaciónregulable
Velocidad máx.2 m/s
Carrera máx.1800 mm
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso 0 mm de carrera0.94 kg