AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie RTC-HD R480156969
Número de pieza:
especificaciones
| Ø del émbolo | 40 mm |
| Carrera | 900 mm |
| Orificios | G 1/4 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Émbolo magnético | con émbolo magnético |
| Guía | guía de bolas |
| Versión cilindros sin vástago | Heavy Duty |
| Easy2Combine | Easy2Combine compatible con juego de unión |
| Fuerza de émbolo | 792 N |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Longitud de amortiguación | 20 mm |
| Energía de amortiguación | 10 J |
| Amortiguación | neumático |
| Amortiguación | regulable |
| Velocidad máx. | 2 m/s |
| Carrera máx. | 4300 mm |
| Presión de funcionamiento mín. | 4 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamaño de partículas máx. | 5 µm |
| Peso 0 mm de carrera | 6.58 kg |