AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie RTC-SB R480470714

Número de pieza:

AVENTICS-R480470714

Ver hoja de datos
RTC-DA-025-0500-SB-MBM00S00BLP000P0P0

especificaciones

Ø del émbolo25 mm
Carrera500 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
GuíaGuía de deslizamiento
Versión cilindros sin vástagoguía por carriles
Fuerza de émbolo309 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Longitud de amortiguación20 mm
Energía de amortiguación4 J
Amortiguaciónneumático
Amortiguaciónregulable
Velocidad máx.6.5 m/s
Carrera máx.6600 mm
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso 0 mm de carrera1.34 kg
Peso +10 mm de carrera0.033 kg