AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480626326
Número de pieza:
especificaciones
| Ø del émbolo | 32 mm |
| Carrera | 406.4 mm |
| Principio activo | de efecto doble |
| Émbolo magnético | con émbolo magnético |
| Guía | guía integrada |
| Versión cilindros sin vástago | Basic Version |
| Fuerza de émbolo | 507 N |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Longitud de amortiguación | 20 mm |
| Energía de amortiguación | 7 J |
| Amortiguación | neumático |
| Amortiguación | regulable |
| Velocidad máx. | 4 m/s |
| Carrera máx. | 9900 mm |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamaño de partículas máx. | 5 µm |
| Peso 0 mm de carrera | 1.39 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.031 kg |
| Material tubo de cilindro | Aluminio |