AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627513

Número de pieza:

AVENTICS-R480627513

3689,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver configuración
Ver hoja de datos
ITS-DA-250-0080-1-2-1-1-8-000-00-MT4-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo250 mm
Carrera80 mm
OrificiosG 1
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM42x2
Vástagosimple
Particularidades de cilindroscon fijación de pivote oscilante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción19000 N
Fuerza de émbolo durante extracción19792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación56 mm
Energía de amortiguación180 J
Peso 0 mm de carrera34.98 kg
Peso +10 mm de carrera0.38 kg
Carrera máx.2500 mm