AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627589
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 15552 |
| Ø del émbolo | 200 mm |
| Carrera | 200 mm |
| Orificios | G 3/4 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial, opcional en ATEX |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M36x2 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 19000 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 19792 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Energía de choque | 15 J |
| Peso 0 mm de carrera | 15.67 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.21 kg |
| Carrera máx. | 2700 mm |
| Fluido | Aire comprimido |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |