AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627657

Número de pieza:

AVENTICS-R480627657

6543,36 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver configuración
Ver hoja de datos
ITS-DA-320-0080-2-2-1-3-9-000-00-000-BAS

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo320 mm
Carrera80 mm
OrificiosG 1
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, Resistente al calor
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM48x2
Vástagosimple
RascadorRascador resistente al calor
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción48704 N
Fuerza de émbolo durante extracción50668 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación56 mm
Energía de amortiguación190 J
Peso 0 mm de carrera46.89 kg
Peso +10 mm de carrera0.61 kg
Carrera máx.2500 mm
FluidoAire comprimido