AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie RTC-HD R480644142

Número de pieza:

AVENTICS-R480644142

Ver hoja de datos
RTC-DA-050-0480-HD-IBM00S00NLP000P0P0

especificaciones

Ø del émbolo50 mm
Carrera1219.2 mm
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Guíaguía de bolas
Versión cilindros sin vástagoHeavy Duty
Easy2CombineEasy2Combine compatible con juego de unión
Fuerza de émbolo1237 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Longitud de amortiguación20 mm
Energía de amortiguación15 J
Amortiguaciónneumático
Amortiguaciónregulable
Velocidad máx.2 m/s
Carrera máx.4300 mm
Presión de funcionamiento mín.4 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso 0 mm de carrera8.94 kg
Peso +10 mm de carrera0.162 kg