AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668695

Número de pieza:

AVENTICS-R480668695

140,95 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-DA-020-0020-IC-0210016111AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo20 mm
Carrera20 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM8
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción148 N
Fuerza de émbolo durante extracción198 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.2 J
Peso 0 mm de carrera0.145 kg
Peso +10 mm de carrera0.019 kg
Carrera máx.300 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C